製品の公開
SCD - Square Cone Diffuser
SCD - Square Cone Diffuser
SCD - Square Cone Diffuser
    Price Industries

    SCD - Square Cone Diffuser

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    スクエア コーン ディフューザー (SCD) は、高度に設計された空気力学的なバックパンとコーン アセンブリを備えており、水平 360° 放射状のエア パターンを作り出します。 SCD は、業界をリードする低い圧力降下と音の発生により、迅速な混合、温度の均一化、速度の低下を促進します。ターンダウン率が高い VAV アプリケーションに最適な SCD は、空気量が減少しても一貫した安定した空気パターンを維持し、ダンピングやドラフトを最小限に抑えます。

    代表的なアプリケーション

    スクエア コーン ディフューザー (SCD) は天井用途での使用に最適で、ほとんどの標準的な天井スタイルと互換性があります。

    仕様
    • Construction Options

      • Material
        • Steel (SCD)
        • Aluminum (ASCD)
      • Core
        • 3 cone
        • 4 cone (24 in. x 24 in. face size only)
      • Options
        • Fire rated construction (SCD-FR /SCDA-FR)
        • Adjustable pattern deflectors (SCDA/ASCDA/SCDA-FR)
    技術仕様
    • Unique refscd-square-cone-diffuser
    • コレクションセットDiffusers
    • コレクションDiffusers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-29
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
    • Uniclass2015詳細Air diffusers
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 11
    • OmniClassタイトルVentilation Diffusers