製品の公開
Fixed/Adjustable Round 2-Cone Diffuser - Model 3100
METALAIRE

Fixed/Adjustable Round 2-Cone Diffuser - Model 3100

5つ星のうち3.93.9(14 レビュー)
Google翻訳”,

シリーズ3100ラウンド固定および調整可能ディフューザーは、高い誘導設計を組み込んでおり、高い冷却温度差で大量の空気を効率的に処理しながら、室内の空気の動きを低く抑えます。これらは、スポット加熱または冷却アプリケーション向けに、水平から垂直への投影まで完全に調整可能です。 2つのアウターコーンデザインが利用可能です。-1フレーム、低シルエットアプリケーション向けのフラッシュトゥシーリングスタイル。 -2フレームは、天井面に取り付けられた物体を避け、汚れを最小限に抑えるためのドロップコーンデザインです。 -1と-2の両方のフレームスタイルのセンターコアは取り外し可能で交換可能です。

  • 高誘導/容量2コーンディフューザー
  • 垂直または水平放電用に調整可能
  • 利用可能な3100アルミニウム構造または3100S鋼構造
  • ロープロファイルフラッシュフェース、またはドロップフェースデザインが利用可能です
  • 30 "および36"ユニットは、調整不可能なモデルでのみ使用できます
仕様
  • Models
    3100-1 Fixed Surface Mount - Aluminum
    3100A-1 Adjustable Surface Mount - Aluminum
    3100-2 Fixed Beveled Drop Face - Aluminum
    3100A-2 Adjustable Beveled Drop Face - Aluminum
    3100S-1 Fixed Surface Mount - Steel
    3100SA-1 Adjustable Surface Mount - Steel
    3100S-2 Fixed Beveled Drop Face - Steel
    3100SA-2 Adjustable Beveled Drop Face - Steel

    Finish
    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    28 Custom Color (color match required)

技術仕様
  • Unique refFixed-Adjustable-Round-2-Cone-Diffuser-3100
  • コレクションセットGrilles, Registers & Diffusers
  • コレクションCeiling Diffusers
  • 公開日2020-11-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air diffusers
  • UNSPSC40101505
  • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
  • Uniclass2015詳細Air diffusers
  • MasterFormat 2014 コード23 37 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNumber23-33 49 11 11
  • OmniClassタイトルCeiling Ventilation Diffusers
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ