製品の公開
High Capacity Plenum Slot Diffuser - Fixed Vanes - Model PHPS-J
METALAIRE

High Capacity Plenum Slot Diffuser - Fixed Vanes - Model PHPS-J

5つ星のうち3.03.0(6 レビュー)
Google翻訳”,

PHPS-Jは、固定された空力制御ベーンを備えた大容量ディフューザーです。固定ベーンは、全範囲の空気の流れを提供します。可変容量システムに最適です。パターンコントローラーはディフューザーと一体であり、一方向または双方向のエアパターンで固定できます。

•耐食鋼構造
•下部フランジは、ディフューザーハウジングの不可欠な部分としてタイルサポートを提供します
•1〜4スロットで利用可能
•利用可能な長さ24インチ、36インチ、48インチ、60インチ
•PHPSI-Jのオプションの断熱材

仕様
  • Models
    Non-Insulated

    PHPS-J-11   (1-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-21   (2-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-22   (2-slot, 2-way Air Flow)
    PHPS-J-31   (3-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-32   (3-slot, 2-way Air Flow)
    PHPS-J-41   (4-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-42   (4-slot, 2-way Air Flow)
    Insulated
    PHPSI-J-11   (1-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-21   (2-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-22   (2-slot, 2-way Air Flow)
    PHPSI-J-31   (3-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-32   (3-slot, 2-way Air Flow)
    PHPSI-J-41   (4-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-42   (4-slot, 2-way Air Flow)

    Finish
    25 White Tee/Black
    26 All White
    27 All Black

技術仕様
  • Unique refHigh-Capacity-Plenum-Slot-Fixed-Vanes-PHPS-J
  • コレクションセットGrilles, Registers & Diffusers
  • コレクションPlenum Slot Diffuser
  • 公開日2020-11-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air diffusers
  • UNSPSC40101505
  • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
  • Uniclass2015詳細Air diffusers
  • MasterFormat 2014 コード23 37 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNumber23-33 49 11 11
  • OmniClassタイトルCeiling Ventilation Diffusers
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ