製品の公開
Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5
METALAIRE

Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5

5つ星のうち4.44.4(7 レビュー)
Google翻訳”,

シリーズCCアルミニウムキューブコアリターンおよびエキゾーストグリルは、低い圧力損失と低い音レベルを提供するように設計されています。いくつかの異なるコア構成とボーダースタイルで利用できます。

  • シリーズCCは、最小限の圧力損失とノイズを必要とする大容量アプリケーションに最適です。
  • さまざまなコアサイズで利用可能-1/2"x1/2" x 1/2 "キューブ(CC5)、1/2" x 1/2 "x 1"キューブ(CC15)、および1" x 1" x 1 "キューブ(CC1)
  • 標準構造はアルミニウムです。スチールフレームもご用意しています。
技術仕様
  • Unique refExtruded-Aluminum-Sidewall-Ceiling-Return-Grille-CC5
  • コレクションセットGrilles, Registers & Diffusers
  • コレクションGrilles & Registers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air diffusers
  • UNSPSC40101505
  • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
  • Uniclass2015詳細Air diffusers
  • MasterFormat 2014 コード23 37 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNumber23-33 49 11 11
  • OmniClassタイトルCeiling Ventilation Diffusers
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC