製品の公開
Laminar Flow Environmental/Hospital Supply Diffuser - Model HPL
METALAIRE

Laminar Flow Environmental/Hospital Supply Diffuser - Model HPL

Google翻訳”,

HPL-CL層流ディフューザーは、病院の手術室やクリーンルームなどの重要な環境での給気分配用に設計されています。ディフューザーは、調整された空気の低速垂直「ピストン」を供給するように設計されています。

  • HPL-CL層流ディフューザーは、清掃と滅菌が簡単です。フェースとコアアセンブリは、クリーニングのためにフェースから取り外すことができます。フェースとコアアセンブリを取り外した状態で、バックパンとインレットカラーの内部に障害物がなく、簡単にアクセスできます
  • ディフューザーは、穴あき面用に3つの空き領域を選択できます。23%、40%、51%で、HPLの容量の範囲を最大化します。 HPLは、アルミニウムまたはステンレス鋼構造でも利用できます
仕様
  • Models
    HPL-CL-AL-1 Aluminum Surface Mount
    HPL-CL-SA-1 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan Surface Mount
    HPL-CL-SS-1 Stainless Steel Surface Mount
    HPL-CL-AL-6 Aluminum T-bar
    HPL-CL-SA-6 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar
    HPL-CL-SS-6 Stainless Steel T-bar
    HPL-CL-AL-6M Aluminum T-bar Metric
    HPL-CL-SA-6M Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar Metric
    HPL-CL-SS-6M Stainless Steel T-bar Metric

    Finish
    01 White
    23 Satin Polish (Stainless Steel only)

技術仕様
  • Unique refLaminar-Flow-Environmental-Hospital-Supply-Diffuser-HPL
  • コレクションセットGrilles, Registers & Diffusers
  • コレクションCritical Environment Products
  • 公開日2020-11-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air diffusers
  • UNSPSC40101505
  • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
  • Uniclass2015詳細Air diffusers
  • MasterFormat 2014 コード23 37 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNumber23-33 49 11 11
  • OmniClassタイトルCeiling Ventilation Diffusers
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米