製品の公開
AERO RECYCLING LITTER BIN
AERO RECYCLING LITTER BIN
AERO RECYCLING LITTER BIN
    Metalco

    AERO RECYCLING LITTER BIN

    Google翻訳”,
    「AERO は、上部カバーがアルミニウム製のスチール製リサイクル容器です。シンプルですっきりとしたラインは、公共交通機関の駅や空港に最適です。AERO は、3 つまたは 4 つの内部容器付き、または消火器用の隠しコンパートメント付きで利用できます。外部グラフィックは、顧客のニーズに応じてカスタマイズできます。」
    仕様
    • "AERO A3 L 990 x W 484 x H 800 | 75 Kg AERO A4 L 1170 x W 525 x H 800 | 98 Kg AERO AVF L 1170 x W 525 x H 800 | 95 Kg AERO Q L 600 x W 600 x H 805 | 58 Kg"
    技術仕様
    • Unique refAERO
    • コレクションセットAERO
    • コレクションAERO
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_70
    • Uniclass2015詳細Recycling bins
    • OmniClassNumber23-27 59 13
    • OmniClassタイトルRecycling Bins