製品の公開
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
    METECNO SA DE CV

    Insulated Metal Panel Superwall® FM

    Google翻訳”,
    シームレス構造のサンドイッチ型ファサード壁用金属パネル。FM規格への適合が求められるあらゆる建築物に推奨されます。
    仕様
    • Metal panel for sandwich type façade walls, with seamless construction, injected in a continuous line with high-density (2.40 pcf) expanded polyisocyanurate (PIR) rigid foam sandwiched on, both sides with prepainted galvanized steel sheets, with Factory Mutual Approvals. FEATURES: - Factory Mutual Approvals: 4880 - Approval Standard for Class 1 Fire Rating of Building Panels or Interior Finish Materials. 4881 - Approval Standard for Class 1 Exterior Wall Systems. - Consult your technical advisor for our family of Superwall® FM line products. - High mechanical resistance, which allow for self-supporting construction. - Optimal thermal and acoustic insulation. - Permits elimination of masonry walls or similar wall details. - Excellent exterior architectural finish. - Lightweight.
    技術仕様
    • Unique refsuperwall-fm-metecno
    • コレクションセットWall Panel
    • コレクションWall Panel Insulation
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-09-15
    • エディション1
    • 幅(mm)1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルPolyisocyanorate PIR
    • 設計国メキシコ
    • 製造国メキシコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • IFC分類壁
    • OmniClassNumber23-15 13 19 17
    • OmniClassタイトルComposite Wall Panels

    対応地域

    北米 南アメリカ
    アメリカ合衆国
    アルゼンチン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    ウルグアイ
    アルバ
    エクアドル
    アングィラ
    ガイアナ
    アンティグア・バーブーダ
    コロンビア
    イギリス領バージン諸島
    スリナム
    エルサルバドル
    チリ
    カナダ
    パラグアイ
    キューバ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    キュラソー島
    ブラジル
    グアテマラ
    フランス領ギアナ
    グアドループ
    ベネズエラ
    グリーンランド
    ペルー
    グレナダ
    ボリビア