製品の公開
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
    METECNO SA DE CV

    Insulated Metal Panel Superwall®

    Google翻訳”,
    断熱金属壁パネル。ファサードや室内の仕切りに最適です。
    仕様
    • Metal sandwich panel for facade walls with hidden fixings, made of high-density Polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR) injected in a continious line (2.40 pcf). The panel has steel sheet prepainted galvanized or prepainted aluminum on both sides. FEATURES: -High mechanical resistance which allow for self-supporting construction. -Optimal thermal and acoustic insulation. -Allows you to eliminate the instalation of masonry or other finishing details. -Excellent exterior architectural finis. -Lightweight. -Sheet made of 24-gauge prepainted aluminum, specially designed for use in coastal areas where the risk of corrosion is high. It has excellent corrosion resistance.
    技術仕様
    • Unique refsuperwall-metecno
    • コレクションセットWall Panel
    • コレクションWall Panel Insulation
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-09-15
    • エディション1
    • 幅(mm)1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国メキシコ
    • 製造国メキシコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • IFC分類壁
    • OmniClassNumber23-15 13 19 17
    • OmniClassタイトルComposite Wall Panels

    対応地域

    北米 南アメリカ
    アメリカ合衆国
    アルゼンチン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    ウルグアイ
    アルバ
    エクアドル
    アングィラ
    ガイアナ
    アンティグア・バーブーダ
    コロンビア
    イギリス領バージン諸島
    スリナム
    エルサルバドル
    チリ
    カナダ
    パラグアイ
    キューバ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    キュラソー島
    ブラジル
    グアテマラ
    フランス領ギアナ
    グアドループ
    ベネズエラ
    グリーンランド
    ペルー
    グレナダ
    ボリビア