製品の公開
MTH Concertto 66 A
Metehe

MTH Concertto 66 A

Google翻訳”,
MTH Concerttoファサードシートには、正方形または長方形の形でいくつかのエンボス加工されたパネルが含まれています。 Concerttoのファサードには、切り口がほとんどなく、汚れを集める可能性のある真っ直ぐな水平面はありません。このコンパクトなエンティティは耐久性があり、インストールが非常に迅速です。 Concerttoの金属ファサードは、美しい外観と設計の自由度を、費用対効果、迅速な設置、および高品質の結果と組み合わせています。 PVDFコーティング(保護フィルム)または塗料を使用した、材料の厚さが1.00mmの熱亜鉛メッキ鋼板。材料の厚さが1.00mmまたは1.20mmのPVDFコーティングを施したアルミニウム
技術仕様
  • Unique ref66A
  • コレクションセットConcertto
  • コレクション66A
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-11-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3200
  • 幅(mm)1200
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
  • 正味重量(kg)11
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類カバー
  • UNSPSC名称Siding
  • UNSPSC30151802