製品の公開
BW Stretch System
BW Stretch System
    Metl-Span

    BW Stretch System

    Google翻訳”,

    BWストレッチシステム™

    BWストレッチシステムは、オールインワンバリアコンポーネントで優れた空気、水、熱、蒸気の保護を提供する究極のバックアップウォールシステムです。複数のタイプの外部レインスクリーンシステムを垂直に設置でき、最大6フィートのOCにまたがることができます。この独自の断熱金属パネル壁システムは、コスト削減、設計の完全性、持続可能性に新しい基準をもたらします。 BWストレッチシステムは、1つのステップで簡単かつ迅速に設置できるため、複数の作業員が不要になり、建物の接近/乾燥時間を短縮し、不適切な設置の可能性を減らすことができます。

    BWStretchSystem™の設計機能と利点:

    • 空気、水、熱、蒸気のバリアを1つのステップで提供します
    • 熱効率を低下させずに、複数のファサードオプションを使用できます
    • 建設と人件費を削減した、簡単で迅速な設置
    • すべての気象条件で建物をより速く囲みます

    仕様
    • BW Stretch System™ Specifications:

      • Width: 30”, 36”
      • Thickness: 2”, 2 3/4”, 4”
      • Length: 12’-0” or 20’-0” Vertical
      • R-Value: See Data Sheet
      • U-Value: See Data Sheet
      • Exterior Face: G-90 galvanized steel in 22 gauge with epoxy primer finish
      • Interior Face: G-90 galvanized steel in 26 gauge with epoxy primer finish
      • Joint: Double tongue-and-groove

    技術仕様
    • Unique refBW-Stretch-System
    • コレクションセットWalls
    • コレクションMetal Wall Cladding Panels
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2020-03-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ