製品の公開
Metra NC-S 170 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 170 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 170 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill Aluminium Sliding System for windows and doors
    METRA Building

    Metra NC-S 170 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill Aluminium Sliding System for windows and doors

    Google翻訳”,
    アルミニウム製のスライドシステムNC-S170HESは、優れた断熱性と防音性を備えており、最高の快適さを提供し、消費電力を最小限に抑え、高い安全性を実現します。しきい値が低いアンチトリッピングバイナリが存在するため、煩わしい手順を回避できます。
    仕様
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.0 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 3 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 170 mm Sash depth 70 mm Air-Water-Wind-Tightness: Gaskets made of EPDM Glass thickness: from 13 mm to 56 mm Maximum load capacity: 400 kg
    技術仕様
    • Unique refNC-S_170_STH_HES_S1_T2_FIX1_LS_L
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-06
    • エディション2
    • 奥行き(mm)170
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米