製品の公開
Metra NC 65 HES SLIM - Single Casement Aluminium Window inward opening
Metra NC 65 HES SLIM - Single Casement Aluminium Window inward opening
Metra NC 65 HES SLIM - Single Casement Aluminium Window inward opening
    METRA Building

    Metra NC 65 HES SLIM - Single Casement Aluminium Window inward opening

    Google翻訳”,
    NC 65 HES スリム、ミニマルなデザインの窓とドアの新しいライン。最大限の明るさと透明性を優れた断熱材と防音材と組み合わせた窓と両開きドアを得るために開発されたシステム。現代的な生活空間を強化するためのユニークで排他的なデザインの革新的なシステム。ライフスタイルを楽しむ強い感情。
    仕様
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K : 1.9 Uw W/m2 K : 1.2 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 4 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 49 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 65 mm Sash depth 75 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint Glass thickness: from 17 mm to 46 mm Aesthetic lines: Basic BL.
    技術仕様
    • Unique refNC_65_STH_HES_SLIM_W01
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-05
    • エディション2
    • 奥行き(mm)65
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米