製品の公開
Metra NC 65 HES WS - Single side hung door Aluminium Window inward opening
Metra NC 65 HES WS - Single side hung door Aluminium Window inward opening
Metra NC 65 HES WS - Single side hung door Aluminium Window inward opening
    METRA Building

    Metra NC 65 HES WS - Single side hung door Aluminium Window inward opening

    Google翻訳”,
    革新的で環境に優しい素材の使用によって実現された、開き窓とドア用の新しいMETRAシステムであるNC65HES「高省エネ」。入念な調査プロセスの結果、建築家やクライアントのさまざまな技術的および美的要件を満たすソリューション。断熱性と防音性に優れた性能と高い耐衝撃性クラスを組み合わせることで、最大限の快適さと安全性で家を楽しむことができます。
    仕様
    • Thermal transmittance: Standard configuration Uf W/m2 K: 1.9 Uw W/m2 K: 1.2 Plus configuration Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.0 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 48 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 65 mm Sash depth 75 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint (windows and casement doors) Glass thickness: from 8 mm to 60 mm Aesthetic lines: Basic BL, Shaped SL, Rounded RL, Iron IL and Hidden HL.
    技術仕様
    • Unique refNC_65_STH_HES_WS_WD01
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-02-08
    • エディション2
    • 奥行き(mm)65
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米