製品の公開
Kerto LVL Q-panel
Metsä Wood

Kerto LVL Q-panel

Google翻訳”,

耐荷重用途向けのパネル

Kerto LVL Q パネルは、水平構造と垂直構造の両方で使用できる耐荷重用途に理想的な素材です。大型の Q パネルを使用すると、材料効率が確保され、設置時間が最小限に抑えられます。

厚さ 27 ~ 75 mm の Kerto LVL Q パネルは強度クラス LVL 36 C の要件を満たし、厚さ 21 ~ 24 mm は強度クラス LVL 32 C の要件を満たします。

アプリケーション:

  • 屋根・床・壁工事用パネル製品
  • 高くて細い梁
  • プレハブ屋根、床、壁の要素およびモジュールのコンポーネント
仕様
  • Properties:

    • Strong and rigid, approx. 20% of the veneers are oriented in a crosswise direction
    • Excellent strength-to-weight ratio
    • Dimensional stability improved against warp and twist
    • Large panels up to 2,500 mm wide, 20 m long
技術仕様
  • Unique refKerto-LVL-Q-panel
  • コレクションセットMetsä Wood
  • コレクションMetsä Wood
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-06-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 梁・まぐさ
  • IFC分類オブジェクト
  • OmniClassNumber23-15 13 19 15
  • OmniClassタイトルWood Wall Panels

対応地域

ヨーロッパ オセアニア 北米 アジア