製品の公開
2100-LFC Low-Frequency Control Element
Meyer Sound

2100-LFC Low-Frequency Control Element

Google翻訳”,

心、体、魂で音楽を感じてください。

すべてのパワー

2100-LFC は、4 つのボイス コイルを備えた単一のまったく新しい 21 インチ ドライバーを強力なクラス D アンプと組み合わせることで、最も強力なアプリケーションに適した線形音響出力を生成しますが、はるかに軽量で幅の狭いスピーカーでこれに匹敵するパフォーマンスを実現します。

クールでクリアな低音

2100-LFC のセルフパワー システムには、アンプだけでなくマグネットとボイス コイル アセンブリのアクティブ冷却も含まれており、最も要求が厳しく長時間にわたるプログラム素材でも線形応答を保証します。

感じられるヘルツ

2100-LFC の 30 ~ 125 Hz の拡張応答は PANTHER スピーカーと完璧に組み合わせられ、範囲が拡張され、最前列から一番遠い席までのファンに究極の音響体験を提供します。

日々の機能

2100-LFCは、豊富なハードウェアオプションにより、お客様のシステム仕様に合わせて柔軟に構成できます。フライング設置、グランドスタック設置、標準構成またはカーディオイド構成での設置が可能です。アクセサリには、効率的な輸送を可能にするキャスターフレームと、最大16台のキャビネットをフライングできるグリッドキットが含まれています。

さらに、あらゆるAV技術がネットワーク環境に移行する中、PANTHERと2100-LFCは、Milanプロトコルのデジタルオーディオと包括的なモニタリングテレメトリーを備えた、世界初の大規模フル帯域幅ラインアレイシステムとして、各スピーカーに直接接続されています。この完全なネットワーク機能は、Meyer Soundの新しいNebra接続・モニタリングソフトウェアと組み合わせることで、迅速なシステム構成と、あらゆるシステムパラメータの包括的なモニタリングを可能にします。

仕様
  • Turn Sound Into Something More Profound

    An LFC Built to Last

    The 2100-LFC is ready to grow within a digital infrastructure. Inputs include a Milan-certified, AVB endpoint for next-gen audio-over-IP solutions, bringing a digital signal path directly to the cabinet.

    Less Weight = More Green

    The 2100-LFC is 20% lighter than previous models. It was conceived and engineered to meet the new demands of today’s greener touring and installation, where the reduced size and weight must be coupled with increased energy efficiency. The cabinet exterior dimensions allow for more efficient truck pack in both USA and European semi-trailers and the increased efficiency of the Class D amplifiers reduces power demand to lower long-term costs in permanent installations.

    The Power of Self-Powered

    2100-LFC is self-powered, so there’s no calibrating crossovers, and no struggling with amplifier racks, long cable runs, or extra accessories.

    Keyword: Subwoofer, Subwoofers, Loudspeaker, Loudspeakers

技術仕様
  • Unique refmeyersound-2100-lfc
  • コレクションセットSubwoofers
  • コレクションLF Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)24.25
  • 幅(inch)40
  • 奥行き(inch)26
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)235
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード27 24 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Devices
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers

対応地域

北米
アメリカ合衆国