製品の公開
Horn speaker series
TOA Corporation

Horn speaker series

Google翻訳”,

TOAのSCシリーズページングホーンスピーカーは、屋内および屋外の両方での使用を想定して設計されています。ラインナップには、10W(SC-610およびSC-610M)、15W(SC-615およびSC-615M)、30W(SC-630およびSC-630M)の6つのモデルがあります。

「M」タイプは高インピーダンス(70V/100Vライン)システム向けに設計されており、標準タイプは低インピーダンス(8Ω)システム向けに設計されています。幅広い製品ラインナップにより、あらゆるアプリケーションに最適なスピーカーをお選びいただけます。

SCシリーズスピーカーは、フェノール樹脂を含浸させた特殊な耐熱繊維を採用した新開発の振動板を搭載しています。
振動板の吸湿による変形を抑制します。また、振動板ボビンを磁気回路スリットに装着する際に生じる隙間を最小限に抑えることで、高いスピーカー効率を実現しました。アルミ箔ボビンは優れた放熱性も備えており、高入力にも耐え、高い耐久性を確保しています。

すべてのスピーカーはTOA独自の楕円形状を採用し、優れた音声明瞭度を実現しています。取り付け金具およびすべての外部ハードウェア(ネジ、ボルト)はステンレス製です。ホーン本体には、従来のホーンに比べて約3倍の厚さとなる50ミクロンの粉体塗装が施されています。これらの要素が相まって、優れた耐候性と耐腐食性を実現しています。さらに、ホーンフレアの外側には、樹脂よりも耐衝撃性に優れたアルミニウムを採用しています。

ハイインピーダンスモデルには、入力インピーダンス切替スイッチ(100V系は4段階、70V系は5段階)を搭載しており、分解することなくインピーダンス設定が可能です。また、インピーダンス設定の誤りによるスピーカーの損傷を防ぐため、スイッチにはOFFポジションも備えています。

仕様
  • [SC-610 / SC-610M]

    Rated Input: 10 W (Mobile Mount use: 5W) <SC-610> / 10 W <SC-610M>

    Rated Impedance: 8 Ω <SC-610>

    100 V line: 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W),

    70 V line: 500 Ω (10 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W) <SC-610M>

    Sound Pressure Level: 110 dB (1 W, 1 m at 500 to 2,500 Hz peak level)

    requency Response: 315 – 12,500 Hz

    Sensitivity when used as Microphone: -24 dB at 1 kHz

    Dimensions: 172 (W) x 161 (H) x 188 (D) mm

    Weight: 1 kg <SC-610> / 1.2 kg <SC-610M>


    [SC-615 / SC-615M]

    Rated Input: 15 W (Mobile Mount use: 10W) <SC-615> / 15 W <SC-615M>

    Rated Impedance: 8 Ω <SC-615>

    100 V line: 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W),

    70 V line: 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W) <SC-615M>

    Sound Pressure Level: 112 dB (1 W, 1 m at 500 to 2,500 Hz peak level)

    requency Response: 280 – 12,500 Hz

    Sensitivity when used as Microphone: -22 dB at 1 kHz

    Dimensions: 222 (W) x 179 (H) x 234 (D) mm

    Weight: 1.1 kg <SC-615> / 1.3 kg <SC-615M>


    [SC-630 / SC-630M]

    Rated Input: 30 W (Mobile Mount use: 15W) <SC-630> / 30 W <SC-630M>

    Rated Impedance: 8 Ω <SC-630>

    100 V line: 330 Ω (30 W), 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W),

    70 V line: 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W <SC-630M>

    Sound Pressure Level: 113 dB (1 W, 1 m at 500 to 2,500 Hz peak level)

    requency Response: 250 – 10,000 Hz

    Sensitivity when used as Microphone: -20 dB at 1 kHz

    Dimensions: 285 (W) x 227 (H) x 277 (D) mm

    Weight: 1.7 kg <SC-630> / 2 kg <SC-630M>


    [Common]

    IP cord: 65

    Polarity Hot: Black, Com: White

    Operating Temperature -20 ̊C to +55 ̊C (must be free from dew condensation)

    Finish Horn flare: Aluminum, off-white, powder coating

    Reflector horn and rear cover: ABS resin, off-white

    Bracket, Screws and bolts: Stainless steel

    Speaker cable: Polyvinyl chloride insulated cabtyre cable

    (6 mm in diameter, 600 mm in length)

技術仕様
  • Unique refhorn
  • コレクションセット音響機器
  • コレクションSpeaker
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国日本
  • 製造国インドネシア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
アイスランド
アゼルバイジャン
アメリカ合衆国
アルジェリア
アルゼンチン
アメリカ領サモア
アイルランド
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アンゴラ
ウルグアイ
ウォリス・フツナ
アルバニア
アラブ首長国連邦
アルバ
ウガンダ
エクアドル
オーストラリア
アンドラ
アルメニア
アングィラ
エジプト
ガイアナ
キリバス
イギリス
イエメン
アンティグア・バーブーダ
エスワティニ
コロンビア
グアム
イタリア
イギリス領インド洋地域
イギリス領バージン諸島
エチオピア
スリナム
クック諸島
ウクライナ
イスラエル
エルサルバドル
エリトリア
チリ
サモア
エストニア
イラク
カナダ
ガーナ
パラグアイ
ソロモン諸島
オーストリア
イラン
キューバ
カーボベルデ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ツバル
オーランド諸島
インド
キュラソー島
ガボン
ブラジル
トケラウ
オランダ
インドネシア
グアテマラ
カメルーン
フランス領ギアナ
トンガ
ガーンジー島
ウズベキスタン
グアドループ
ガンビア
ベネズエラ
ナウル
キプロス
オマーン
グリーンランド
ギニア
ペルー
ニウエ
ギリシャ
カザフスタン
グレナダ
ギニア・ビサウ
ボリビア
ニューカレドニア
クロアチア共和国
カタール
ケイマン諸島
ケニア
ニュージーランド
サン・マリノ
カンボジア
コスタリカ
コートジボワール
ノーフォーク島
ジブラルタル
キルギス
サン・バルテルミー島
コモロ
バヌアツ
ジャージー島
クウェート
サン・マルタン
コンゴ
パプアニューギニア
スイス
クリスマス島
サンピエール島・ミクロン島
コンゴ民主共和国
パラオ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ココス諸島
ジャマイカ
サントメ・プリンシペ
ピトケアン諸島
スウェーデン
サウジアラビア
シント・マールテン
ザンビア
フィジー
スペイン
ジョージア
セントクリストファー・ネービス
シエラレオネ
フランス領ポリネシア
スロバキア
シリア
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
ジブチ
マーシャル諸島
スロベニア
シンガポール
セントルシア
ジンバブエ
ミクロネシア連邦
セルビア
スリランカ
タークス・カイコス諸島
スーダン
北マリアナ諸島
チェコ共和国
タイ
ドミニカ
セーシェル
合衆国領有小離島
デンマーク
タジキスタン
ドミニカ共和国
セネガル
東ティモール
ドイツ
トルクメニスタン
トリニダード・ドバゴ
セントヘレナ
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
マヨット
モルドバ
モンゴル
マラウイ
モンテネグロ
ヨルダン
マリ
ラトビア
ラオス
モーリシャス
リトアニア
レバノン
モーリタニア
リヒテンシュタイン
中華人民共和国
モザンビーク
ルーマニア
北朝鮮
モロッコ
ルクセンブルク
台湾
リビア
ローマ教皇庁 (バチカン)
大韓民国
リベリア
ロシア
日本
ルワンダ
北マケドニア
香港
レソト
レユニオン
中央アフリカ共和国
南アフリカ
南スーダン
西サハラ
赤道ギニア