製品の公開
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
    Meyer Sound

    UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker

    Google翻訳”,

    UP-4slimの超コンパクトな設置用スピーカーは、歪みが少なく均一なカバレッジで高い音圧レベルを実現する、小さくてスリムで見た目に美しいキャビネットを必要とするアプリケーションに最適です。 UP-4slimは、リモート電源を備えたコンパクトなセルフパワーパッケージでこの卓越したオーディオパフォーマンスを提供します。スタンドアロンのラウドスピーカーとして、UP-4slimは、ボーカルの補強、フロントフィル、およびバルコニー下のフィルアプリケーションに適しています。 UP-4slimは、オプションでMeyer Soundサブウーファーと組み合わせて、フルレンジシステムを作成できます。 1つのMM-10ACXは、1つのUP-4slimにも電力を供給できます。

    機能と利点

    ・コンパクトでなめらかなアルミニウムパッケージの並外れた忠実度とパワー

    ・低歪みドライバーとメタルドームツイーターがスムーズな高周波応答を実現

    ・広く対称的なカバレッジパターンにより、広いリスニングエリアが作成されます

    ・独自のクロスオーバー設計により、コムフィルタリングが排除され、一貫したミッドレンジ応答が得られます

    ・SPLとサイズの比が非常に優れています

    ・ライトゲージケーブルで長いケーブル配線をサポート

    アプリケーション

    ・フロントフィルとアンダーバルコニーフィルカバレッジ

    ・劇場用SRと特殊効果

    ・インストールされたAVシステム

    ・コンパクトな音声強化システム

    ・星座音響システム

    仕様
    • The loudspeaker shall be a self-powered, full- range system; the transducers shall consist of two 4-in low frequency cone drivers and one 1-in high-frequency metal dome tweeter. The loudspeaker system shall incorporate internal processing electronics and a three channel amplifier, one channel for each driver. Processing functions shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection. The crossover point shall be 1.5 kHz. Amplifier channels shall be class D. Amplifier output power shall be 500 W total for all three channels. Distortion (THD, IM, TIM) shall not exceed 0.02%.

      Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution:
      operating frequency range shall be 65 Hz to 18 kHz; phase response shall be 102 Hz – 18 kHz ±45°; linear peak SPL shall be 116.5 dB measured with M-noise, free field at 4 meters and referred to 1 meter. The horizontal and
      vertical coverage shall be 100°.

      The loudspeaker shall be equipped with a Phoenix 5-pin male connector (three pins for balanced audio and two
      pins for DC power). The audio input shall be electronically balanced with a 10-kOhm impedance and accept a
      nominal -2.0 dBV (0.8 V rms) input signal. Power requirements for the loudspeaker shall be a Meyer Sound MPS-488HP IntelligentDC power supply capable of delivering 48 V DC. Maximum long-term continuous current draw for the loudspeaker (< 10 s) shall be 1.0 A average at 48 V.

      All components shall be mounted in an acoustically vented box shaped enclosure constructed of aluminum. Top and bottom shall incorporate M8 threads. The front protective grille shall be powder-coated, stamped steel.
      Dimensions for the loudspeaker shall be 15.90 in high x 4.29 in wide x 5.69 in deep (403.9 mm x 109 mm x 144.4
      mm) without mounting bracket. Weight shall be 14 lb (6.35 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound UP-4slim.

      Keyword: Subwoofer, Subwoofers, Loudspeaker, Loudspeakers

    技術仕様
    • Unique refmeyersound-up-4slim
    • コレクションセットLoudspeakers
    • コレクションPoint Source
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-12
    • エディション2
    • 高さ(inch)15.9
    • 幅(inch)4.29
    • 奥行き(inch)5.69
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード27 24 23
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Devices
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers