製品の公開
USW-121P - High-Output Subwoofer
Meyer Sound

USW-121P - High-Output Subwoofer

Google翻訳”,

スピーカーは、リニア、低歪み、セルフパワード、サブベースシステムとする。トランスデューサーは、21インチのロングエクスカーションコーン型ドライバー1基とする。

スピーカーには、内部処理回路と2チャンネルD級アンプが組み込まれます。保護回路にはTruPowerリミッターが含まれます。アナログオーディオ入力は、10kΩのインピーダンスで電子バランス接続され、公称0dBV(1.0V rms)の信号を入力します。アナログオーディオコネクタは、メスとオスの両方を備えたNeutrik True Outdoor Protection(TOP)3ピンXLRコネクタとします。デジタルオーディオ入力フォーマットはAES67で、コネクタはNeutrik etherCON TOPとします。

一般的な生産ユニットの性能仕様は次のとおりです。

  • 動作周波数範囲— 20 Hz~125 Hz(-10dB)、ハーフスペースでピンクノイズを4mで測定、1/3オクターブ周波数分解能
  • 位相応答— 28~110 Hz ±30度
  • AES75 最大線形音響レベル- 136 dBZpk、125 dBZ、アナログの場合は+4.4 dBV、デジタルの場合は-17.8 dBFSのRMS入力レベル、4メートルの半空間で測定、1メートルを基準

内部電源は、EMIフィルタリング、ソフトカレントターンオン、およびサージ抑制機能を備えています。電源要件は、公称200~240 V AC、50~60 Hzです。電力は、最大800 W(長時間連続出力:10秒超)、最大2400 W(バースト出力:1秒未満)とします。AC電源コネクタは、Neutrik powerCON TRUE1 True Outdoor Protection (TOP)とします。スピーカーには、イーサネットネットワークを介したテレメトリ監視機能が搭載されます。

コンポーネントは、最高級の多層バーチ材を使用し、わずかにテクスチャ加工を施した黒色仕上げで構成された、最適に調整された通気孔付きエンクロージャに搭載されます。オプションの前面保護グリルは、粉体塗装された打ち抜き鋼板製です。OTバージョンを指定し、接続ケーブルにNeutrik TOPコネクタが接続されている場合、またはコネクタシーリングキャップが装着されている場合、IP保護等級はIP55となります。

寸法は、幅52.00インチ(1321 mm)、高さ27.50インチ(698 mm)、奥行き24.50インチ(622 mm)となります。

重量は198ポンド(89.8kg)となります。

スピーカーはMeyer Sound Laboratories USW-121Pとします。

仕様
  • ACOUSTICAL

    Operating Frequency Range1

    20 Hz - 125 Hz (-10dB)

    Frequency Response2

    23 Hz - 105 Hz ±4 dB

    Phase Response

    28 Hz – 110 Hz ±30°

    AES75 Maximum Linear Sound Levels

    136 dBZpk, 125 dBZ at an RMS input level of +4.4 dBV for analog and -17.8 dBFS for digital, measured in half-space at 4 meters, referenced to 1 meter.

    Coverage

    360° (single unit), varies with the number of units and configuration

    TRANSDUCERS

    Low Frequency

    One 21‑inch long‑excursion cone driver; 4Ω nominal impedance

    PHYSICAL

    Dimensions

    W: 52.00 in (1321 mm) x H: 27.50 in (698 mm) x D: 24.50 in (622 mm)

    Weight

    89.8 kg (198 lb)

    Enclosure

    Premium multi-ply birch, slightly textured black finish. The OT version includes additional treatment of the cabinet wood.

    Protective Grille

    Powder-coated, stamped steel. The OT version includes stainless steel mesh behind the grille.

    Rigging

    10 x M8 x 1.25 mm accessory attachment points: six (6) on left side; four (4) on right side

    IEC Ingress Protection Rating (IP Rating)

    OT version is IP55 rated when connected to cables terminated with Neutrik TOP connectors.

    AC POWER

    Connector

    Neutrik powerCON TRUE1 TOP (True Outdoor Protection)

    Operating Voltage Range

    200 – 240 V AC, 50 or 60 Hz

    POWER CONSUMPTION

    Max Long-Term Continuous Power

    800 W maximum long-term continuous ( >10 seconds), 2400 W burst <1 second)

    ANALOG AUDIO INPUT3

    Connectors

    Neutrik XLR 3-pin TOP (True Outdoor Protection) female input with male loop output

    DIGITAL AUDIO INPUT3

    Connectors

    Neutrik etherCON TOP (True Outdoor Protection)

    Digital Format

    AES67, SMPTE 2110 Compliant

    MONITORING

    Remote Product Monitoring

    RPM data is transmitted via the Ethernet port and displayed in software.

    USER DSP

    User-Controlled Signal Processing

    Type 3P input module features GEN‑1 technology, embedding the signal processing of a Galileo GALAXY output channel in the loudspeaker, controlled via Nebra software.

    On-board processing includes:

    • 10-band parametric EQ
    • U-shaping filters
    • polarity
    • delay
    • gain
    • mute
    • high and low-pass filters
    • product integration
技術仕様
  • Unique refUSW-121P
  • コレクションセットSubwoofers
  • コレクションHigh-Output Subwoofer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-10
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード27 24 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Devices
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers