製品の公開
USW-210P - Compact Narrow Subwoofer
Meyer Sound

USW-210P - Compact Narrow Subwoofer

Google翻訳”,

USW-210P コンパクトナローサブウーファー

USW-210Pは、スリムで薄型のキャビネットに拡張された低域レスポンスを実現し、限られたスペースへの設置に最適です。デュアルドライバー設計により、一般的な12インチシステムに匹敵、あるいはそれ以上の出力を実現。また、傾斜したコネクタパネルにより、奥行きわずか12インチの壁面への設置も可能です。

USW-210Pは、30~140Hzで動作し、ピーク音圧レベルは126dB(M-noise3、ハーフスペース、4m)です。1100-LFCと同じ高効率ポート設計を採用しています。2チャンネルのクラスDアンプは、保護、周波数補正、位相補正のためのオンボード処理を提供します。インテリジェントAC™は、電圧選択、EMIフィルタリング、サージ抑制を制御します。

オプションのRMS™モニタリングにより、Compass®ソフトウェアによるリアルタイム診断が可能になります。バーチ合板キャビネットにはスチールグリルが付属し、耐候性およびカスタム仕上げも選択可能です。取り付けオプションには、Uブラケット用のM8ポイントと、垂直設置用のベースプレート(オプション)があります。

機能と利点

  • 高いパワー対サイズ比
  • 目立たない外観で、縦置き、横置きどちらにも設置可能な多用途設計
  • コネクタを含めてわずか12インチの奥行きで狭い建築空間にフィットします
  • 低速ポートによるクリーンで低歪みの出力

アプリケーション

  • 商業用設置
  • 劇場の音響強化
  • 礼拝所
  • 会議室
  • 高級ホームシアター
  • AVシステム
技術仕様
  • Unique refUSW-210P
  • コレクションセットSubwoofers
  • コレクションCompact Narrow Subwoofer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-10
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード27 24 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Devices
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers