製品の公開
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
    Midmark

    Midmark® Dental Chair - CH-1000-001

    Google翻訳”,

    Midmarkデンタルチェアは、医師、チーム、そして患者様にとって適切なエルゴノミクスポジショニングをサポートするよう設計されており、歯科治療室に人間中心設計をもたらします。単一の柔軟なプラットフォーム上に構築されたこのチェアは、お客様の好みに最適な構成とオプションを選択でき、すべての構成においてプレミアムレベルの機能を標準装備しています。

    アクセスの強化

    • 19 インチの垂直調整と 6 インチ未満の水平移動により、座った姿勢と立った姿勢の両方で人間工学に基づいた作業姿勢をサポートします。
    • 椅子を左右に最大 30° 回転させることで、右利きと左利きの臨床医のアクセスが改善され、手術スペースが最適化されます。
    • 最大 500 ポンドの重量容量と広い座席幅により、さまざまな体型や大きさの患者に対する包括的なケアをサポートします。

    快適性を高める

    • オプションの温熱療法とマッサージは、歯科治療室での期待を上回る、静かでスパのような体験を提供し、患者の不安を軽減するのに役立ちます。
    • 二重関節式ヘッドレストは、治療中に患者の頭と首を快適にサポートします。
    • オプションの調節可能な背もたれは上下に動き、幅広い身長の患者を快適にサポートします。

    安全性を簡素化

    • 衝突防止機能が組み込まれているため、障害物に遭遇すると下降動作が停止し、椅子がわずかに上昇して、人、機器、手術環境を保護します。
    • シームレスまたは継ぎ目の少ない布張りは、汚れやゴミ、病原菌が集まる隙間を減らすことで、清掃や消毒を簡素化します。

    パフォーマンスの最適化

    • Midmark Smart View ™接続により、問題を防止し、ダウンタイムを最小限に抑え、機器のパフォーマンスを最高に保つように設計されたソフトウェアの更新と改良が可能になります。
    仕様
    • Weights:

      Base Weight of Chair: 305 lb (138.4 kg)

      Shipping Weight: 420 lb (190.5 kg)

      Max Patient Weight: 500 lb (226.8 kg)

      Power Cord Length: 5' or 12' (1.52 m or 3.66 m)

      Electrical & Operation:

      Electrical Rating: 120 V~, 60 Hz, 8 A

      Duty Cycle: Intermittent Operation (Back and Base Actuators: 30 s ON/5 min OFF)

      Fuses:

      F1 and F2 (Line Input): F 8A H, 250 V

      F3 (Motors): T 6.3A L, 250 V

      Classifications: Class I, Type B Applied Part

      Certifications & Compliance:

      ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012 + A2:2021

      CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 (R2022)

      IEC 60601-1-6:2010 + A1:2013 + A2:2020

      CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-6:11 / A2:21 (R2021)

      IEC 80601-2-60:2019

      CSA C22.2 No. 80601-2-60:23

      (Applies to: PX1 Foot Control)

      Compliance:

      IEC 60601-1-2:2014 + A1:2020

      IEC TS 60601-4-2:2024

    技術仕様
    • Unique refdental-chair-ch-1000-001
    • コレクションセットHealth Care Equipment and Furnishings
    • コレクションPower Procedures Tables & Chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • Uniclass2015コードPr_40_50_51
    • Uniclass2015詳細Medical chairs and couches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 70
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Seating
    • OmniClassNumber23-25 00 00
    • OmniClassタイトルMedical and Laboratory Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国