製品の公開
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
    Midmark

    Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001

    Google翻訳”,

    Midmark 歯科用 LED ライトは、正確で人間工学的な制御と一貫した照明を実現するように設計されており、姿勢をサポートし、目の疲れを軽減し、治療現場での視覚の正確性を高めます。

    人間工学に基づいた操作

    • 3 軸ピボットと 350 度回転により、必要な場所に正確に光を配置できます。
    • 自動オン/オフ機能により、手順間のステップを省くことができ、下げるとライトがオンになり、上げるとオフになります。
    • 各ハンドルの近くにあるコントロールにより、左利きでも右利きでも親指で照明を調整できます。

    日光品質の

    • 自然光に近いように設計された演色評価数 (CRI) は、より正確な色合いのマッチングと組織評価をサポートします。
    • 高、中、低の明るさレベルが、治療全体にわたる照明のニーズをサポートします。

    治癒安全設定

    • 硬化安全設定により光の強度が下がり、複合材の早期硬化を防止します。

    パフォーマンスの最適化

    • Midmark Smart View 接続により、問題を防止し、ダウンタイムを最小限に抑え、機器のパフォーマンスを最高に保つように設計されたソフトウェアの更新と改良が可能になります。
    仕様
    • Color Temperature:

      Standard: 3600 K–6400 K

      Cure-Safe: Reduced color temperature within the standard range to minimize composite curing risk

      Light Intensity:

      Standard:

      Low: >10,000 lux

      Medium: >20,000 lux

      High: >30,000 lux

      Cure-Safe: >16,000 lux

      Other Specs:

      Color Rendering Index (CRI): >90%

      Focal Distance Range: Approximately 24–27 inches from the oral cavity

      Light Pattern: Feathered-edge illumination to reduce eye fatigue

      LED Life Expectancy: 15 years

      Mounting Configurations:

      Left/Right (Chair)

      Cabinet

      Track or Track with Monitor (Ceiling)

      Ceiling

      Wall

    技術仕様
    • Unique refdental-led-light-lt-1100-001
    • コレクションセットHealth Care Equipment and Furnishings
    • コレクションPower Procedures Tables & Chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 55 70
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Lighting
    • OmniClassNumber23-25 59 13 17
    • OmniClassタイトルSurgical Lighting Fixtures