製品の公開
Ritter 224 Barrier-Free® Examination Chair
Midmark

Ritter 224 Barrier-Free® Examination Chair

Google翻訳”,

米国では高齢者と肥満者の数が着実に増加しており、米国では成人の5分の1以上が身体障害者となっています1。医療施設で働く介護者は、筋骨格系障害の最もリスクの高い職業の1つですが2、リスクを評価して軽減するための取り組みはほとんど行われていません。 Ritter 224は、低位置と高位置の高さを提供するように設計されているため、高齢者、妊婦、障害のある患者のいずれを治療する場合でも、すべての患者に最高のケアを提供できます。

調整可能な高さ

リッターバリア-ミッドマークの無料の試験用椅子は、高さが18〜37インチに調整され、試験用椅子へのアクセスが改善され、スタッフの怪我の可能性が低くなります。

自動化されたバイタル

Midmark Digital Vital Signsなどの自動バイタルデバイスでリッターバリアフリーの試験用椅子を使用すると、より多くのポイントオブケアを実現し、時間を節約できます。

仕様
  • PATIENT WEIGHT CAPACITY

    500 lb (227 kg)

    HEIGHT

    Uncompressed: 18" Low/37" High (46 cm/94 cm)

    SEAMLESS UPHOLSTERY DIMENSIONS

    28" W x 60" L (71 cm/152 cm)

    LENGTH WITH FOOTREST EXTENDED

    76" (193 cm)

    PELVIC TILT

    5 1/5°

    HEATED DRAWER

    24.6 W

    HEATED DRAWER TEMPERATURE

    92°F to 112°F at 115 VAC input voltage, 70°F ambient

    PAPER ROLL HOLDER

    Holds 24" x 3.56" dia. paper roll (61 cm x 9 cm)

    ELECTRICAL DRAW

    4 A

    ELECTRICAL RECEPTACLE

    Hospital-grade, electrical receptacles on left and right sides

    TABLE WEIGHT

    409 lb (185 kg)

    SHIPPING WEIGHT

    465 lb (211 kg)

    224-001 ELECTRICAL RATINGS

    115 VAC, 50/60 Hz, 9 A

    224-002 ELECTRICAL RATINGS

    115 VAC, 50/60 Hz, 11.5 A

    224-003 ELECTRICAL RATINGS

    115 VAC, 50/60 Hz, 11.5 A

技術仕様
  • Unique refritter-224-barrier-free
  • コレクションセットHealth Care Equipment and Furnishings
  • コレクションPower Examination Tables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)76
  • 幅(inch)28
  • 奥行き(inch)18
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)409
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • Uniclass2015コードPr_40_50_51_27
  • Uniclass2015詳細Examination and treatment chairs
  • MasterFormat 2014 コード11 70 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Equipment
  • OmniClassNumber23-25 47 11 19 11
  • OmniClassタイトルClinical Examination Chairs

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得