手順中の色組織の正しい評価は非常に重要です。そのため、理想的な色温度と、使いやすく費用効果の高いパッケージで利用できる最も真の白色光の組み合わせが必要です。それは、臨床宇宙の専門家であるMidmarkのRitter255です。
リッター255は、優れた高品質の照明を提供するように設計されています。光学系の組み合わせにより、組織の色の変化を確認する能力が向上します。
明るい
市場で最も人気のあるハロゲンライトの2倍以上明るい(7,500 fc)。
色温度4,400Kは、正午に匹敵する自然な白色光を提供します。
費用対効果の高い
LEDテクノロジーは、より少ないエネルギーを使用し、ハロゲンよりも総運用コストを92.5%削減します(30,000時間に基づく)。
楽
ライトヘッドの両側に統合されたオン/オフスイッチと調光スイッチは、より効率的な使用のために最も便利な場所での制御を提供します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |