製品の公開
Ritter 255 LED Procedure Light - Single Ceiling Mounted
Ritter 255 LED Procedure Light - Single Ceiling Mounted
Ritter 255 LED Procedure Light - Single Ceiling Mounted
Ritter 255 LED Procedure Light - Single Ceiling Mounted
Ritter 255 LED Procedure Light - Single Ceiling Mounted
    Midmark

    Ritter 255 LED Procedure Light - Single Ceiling Mounted

    Google翻訳”,

    手順中の色組織の正しい評価は非常に重要です。そのため、理想的な色温度と、使いやすく費用効果の高いパッケージで利用できる最も真の白色光の組み合わせが必要です。それは、臨床宇宙の専門家であるMidmarkのRitter255です。

    リッター255は、優れた高品質の照明を提供するように設計されています。光学系の組み合わせにより、組織の色の変化を確認する能力が向上します。

    明るい

    市場で最も人気のあるハロゲンライトの2倍以上明るい(7,500 fc)。

    色温度4,400Kは、正午に匹敵する自然な白色光を提供します。

    費用対効果の高い

    LEDテクノロジーは、より少ないエネルギーを使用し、ハロゲンよりも総運用コストを92.5%削減します(30,000時間に基づく)。

    楽

    ライトヘッドの両側に統合されたオン/オフスイッチと調光スイッチは、より効率的な使用のために最も便利な場所での制御を提供します。

    仕様
    • Illumination At 39" (1 m) Focal Length:

      7,500 fc (80,700 lux)

      Pattern Diameter:

      7.5" (19 cm)

      Depth Of Field:

      29.8" (75.8 cm)

      Color Temperature:

      4,400 K

      Diameter Of Light Head:

      20" (50.8 cm)

      LED Light Module:

      16 LEDs arranged in 4x4 array, 32 W rating

      Electrical:

      115 VAC, 50/60 Hz, 0.7 A230 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A

      Standards

      ANSI/AAMI ES60601-1CAN/CSA C22.2 No. 60601-1EN 60601-1-2EN 60601-1RoHSNFPA 99EN 60601-2-41

    技術仕様
    • Unique refmidmark-255-led-single-ceiling-mount
    • コレクションセットSpecialized Lighting by Location or Use
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)44
    • 幅(inch)47
    • 奥行き(inch)47
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)120
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 医療照明
    • UNSPSC名称Medical lamps
    • UNSPSC39101602
    • MasterFormat 2014 コード11 70 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Equipment
    • OmniClassNumber23-25 47 13 17
    • OmniClassタイトルMedical Exam Diagnostic Products

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国