製品の公開
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
    Midmark

    Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation

    Google翻訳”,

    この壁に取り付けられたワークステーションは、ラップトップおよびタブレットベースのテクノロジーコンポーネント用に独立した高さ調整で設計されています。

    • 業界をリードする、工具不要の高さ調整
    • 最大17インチのラップトップを収容できる広い作業面
    • コンパクトな折りたたみデザイン
    • 統合ケーブル管理
    • スライドアウトマウス表面
    仕様
    • Work Surface Tray Dimensions

      19.5" W x 14" D

      Weight Capacity

      0-8 lb for tablets, paper and laptops

      Compact Design

      Stores just 9" off the wall with the tray flipped up, perfect for high traffic areas, hallways or patient rooms

      Keyboard Height Adjustment

      22"

      Work Surface Dimensions

      14" D x 19" W

      Weight Limit

      8 lb

      WWork Surface

      Upper level for papers and small technology components 

    技術仕様
    • Unique refmidmark-6281-workstation
    • コレクションセットHealth Care Equipment and Furnishings
    • コレクションCare Exchange™ Workstations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)34
    • 幅(inch)34
    • 奥行き(inch)9
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)40
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • Uniclass2015コードPr_40_50_52
    • Uniclass2015詳細Medical desks, tables and worktops
    • MasterFormat 2014 コード11 70 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Equipment
    • OmniClassNumber23-25 47 11 23 13
    • OmniClassタイトルMedical Facility Monitor Wall Arms