製品の公開
Midmark 6283 HD Workstation
Midmark 6283 HD Workstation
Midmark 6283 HD Workstation
Midmark 6283 HD Workstation
Midmark 6283 HD Workstation
Midmark 6283 HD Workstation
    Midmark

    Midmark 6283 HD Workstation

    Google翻訳”,

    この頑丈な壁に取り付けられたワークステーションは、一体型PCベースのテクノロジーコンポーネント用に、重量容量を増やし、独立した高さ調整を行うように設計されています。

    • 業界をリードする、工具不要の高さ調整
    • 独立したツールレスモニターの回転と高さ調整
    • フルサイズのキーボードとマウスを収容するための大きな単一平面の作業面
    • コンパクトな折りたたみデザイン
    • 統合ケーブル管理
    • 大型のオールインワンPCをサポート


    仕様
    • Monitor Height Adjustment

      9.5"

      Monitor Movement

      45° of tilt and 180° of rotation with the quick-connect VESA for portrait to landscape viewing

      Monitor Mount Weight Capacity

      15-30 lb

      Work Surface

      Upper level for papers and small technology

      Compact Design

      Stores just 9.47" off the wall with the tray flipped up, perfect for high traffic areas, hallways or patient rooms

      Workstation Weight Capacity

      35 lb including monitor

      Workstation Tray Dimensions

      25" W x 10" D x 2.1" H

      Keyboard Height Adjustment

      22" of keyboard height adjustment

      Cable Management

      Integrated wire management system in the mounting arm for neat and quick wire installation

      Wall Track

      Available in 34" length for direct-to-drywall applications, optimizing locations with limited space

    技術仕様
    • Unique refmidmark-6283-workstation
    • コレクションセットHealth Care Equipment and Furnishings
    • コレクションCare Exchange™ Workstations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)34
    • 幅(inch)36.51
    • 奥行き(inch)9
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)50
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • Uniclass2015コードPr_40_50_52
    • Uniclass2015詳細Medical desks, tables and worktops
    • MasterFormat 2014 コード11 70 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Equipment
    • OmniClassNumber23-25 47 11 23 13
    • OmniClassタイトルMedical Facility Monitor Wall Arms