製品の公開
Midmark 629 Barrier-Free® Examination Chair
Midmark

Midmark 629 Barrier-Free® Examination Chair

Google翻訳”,

米国では高齢者や体格の大きな患者が増加しており、移動に制限のある患者を診察椅子に座らせる介助は日常的な作業となっています。現在お使いの機器は、変化するアクセシビリティ基準を満たしていますか?Ritter 629バリアフリー診察椅子は、患者の快適性や医療従事者の人間工学を損なうことなく、2024年USABアクセシビリティ基準に準拠しています。

仕様
  • Compliance

    • The 629 features a low seat height of 17" (while maintaining a 37" maximum seat height).
    • The 28-inch-wide compliant transfer surface provides ample space for safe patient transfer.
    • Base clearance allows for minimal interference during care and cleaning.
    • Available accessories like the Articulating Knee Crutches, Patient Support Rails and Patient Support Rails+ ensure compliance.

    Without Compromise

    • Built on the trusted foundation of Midmark quality, the Ritter Barrier-Free 629 Examination Chair is designed for dependable performance in today’s demanding clinical environments.
    • Using lifecycle testing informed by real-world usage patterns, the 629 demonstrated reliable performance under conditions more aggressive than observed field use.

    Automated Vital Signs

    • Using a Ritter Barrier-Free exam chair with an automated vital signs device like the Midmark® Digital Vital Signs Device brings automation to the point of care, saving you time and reducing the risk of transcription errors.
技術仕様
  • Unique refMidmark-629-Barrier-Free-Examination-Chair
  • コレクションセットMedical
  • コレクションExam Chairs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_51
  • Uniclass2015詳細Medical chairs and couches
  • OmniClassNumber23-25 00 00
  • OmniClassタイトルMedical and Laboratory Equipment
  • UniFormatIIコードE
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ