製品を公開する
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
    Midmark

    Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair

    Google翻訳,

    Midmark 630は、患者とプロバイダー中心のパフォーマンスのベンチマークであり、時間と労力を節約します。

    Midmark 630は、より自然な動きと強化されたポジショニング機能で人体を補完するように設計されています。

    快適

    より人間らしい動きのためのモーションプロファイリング®

    知能

    ActiveSensingTechnology®は、潜在的に有害な影響が検出されたときに椅子の動きを一時停止します

    バリアフリー設計

    クラス最高、18インチの低いシート高と650ポンドの重量容量

    仕様
    • Standard features - Paper roll holder, Stirrups, Wired hand and foot controls

      Electrical outlets - Duplex, hospital grade, electrical outlets on each side (not available on rotational or 230 V models)

      Optional upholstery widths - 28" & 32"

      Optional wireless controls - Hand and foot

      Optional rotation - Allows chair to rotate 350˚ and adds 3.5" to the minimum and maximum seat height specifications

      Optional programmability - Four customizable positions

      Patient weight capacity - 650 lb (295 kg)

      Height - 18" (45.7 cm) minimum - 40" (106.6 cm) maximum

      Patient support surface length - 72" - 76" (182.9 cm - 193 cm) flat position

      Electrical (for standard models w/ receptacle) - 115/230 VAC, 12/6 A, 50/60 Hz

      Electrical (for rotation models) - 115/230 VAC, 9/4.5, 50/60 Hz

      Electrical outlet rating - 115 VAC, 3 A

      Standards - UL 60601-1CAN/CSA 22.2 60601.1-M90IEC 60601-1EN 60601-1-2 (EMC)

    技術仕様
    • 固有参照番号midmark-630-barrier-free
    • 製品ファミリHealth Care Equipment and Furnishings
    • 製品グループPower Procedures Tables & Chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1912-04-10
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー医療 - 医療機器

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国