製品の公開
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Rotating Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Rotating Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Rotating Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Rotating Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Rotating Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Rotating Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Rotating Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Rotating Chair
    Midmark

    Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Rotating Chair

    Google翻訳”,

    Midmark 630は、患者とプロバイダー中心のパフォーマンスのベンチマークであり、時間と労力を節約します。

    Midmark 630は、より自然な動きと強化されたポジショニング機能で人体を補完するように設計されています。

    快適

    より人間らしい動きのためのモーションプロファイリング®

    知能

    ActiveSensingTechnology®は、潜在的に有害な影響が検出されたときに椅子の動きを一時停止します

    バリアフリー設計

    クラス最高、18インチの低いシート高と650ポンドの重量容量

    仕様
    • Standard features - Paper roll holder, Stirrups, Wired hand and foot controls

      Electrical outlets - Duplex, hospital grade, electrical outlets on each side (not available on rotational or 230 V models)

      Optional upholstery widths - 28" & 32"

      Optional wireless controls - Hand and foot

      Optional rotation - Allows chair to rotate 350˚ and adds 3.5" to the minimum and maximum seat height specifications

      Optional programmability - Four customizable positions

      Patient weight capacity - 650 lb (295 kg)

      Height - 18" (45.7 cm) minimum - 40" (106.6 cm) maximum

      Patient support surface length - 72" - 76" (182.9 cm - 193 cm) flat position

      Electrical (for standard models w/ receptacle) - 115/230 VAC, 12/6 A, 50/60 Hz

      Electrical (for rotation models) - 115/230 VAC, 9/4.5, 50/60 Hz

      Electrical outlet rating - 115 VAC, 3 A

      Standards - UL 60601-1CAN/CSA 22.2 60601.1-M90IEC 60601-1EN 60601-1-2 (EMC)

    技術仕様
    • Unique refmidmark-630-rotating-chair
    • コレクションセットHealth Care Equipment and Furnishings
    • コレクションPower Procedures Tables & Chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)18
    • 幅(inch)28
    • 奥行き(inch)72
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)650
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_51
    • Uniclass2015詳細Medical chairs and couches
    • MasterFormat 2014 コード11 70 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Equipment
    • OmniClassNumber23-25 47 11 13 13
    • OmniClassタイトルMedical Procedure Tables
    • UniFormatIIコードE1020
    • UniFormatIIタイトルInstitutional Equipment

    対応地域

    北米