製品の公開
Midmark 631 Procedure Chair
Midmark 631 Procedure Chair
Midmark 631 Procedure Chair
Midmark 631 Procedure Chair
    Midmark

    Midmark 631 Procedure Chair

    Google翻訳”,

    適切な処置室設備は、患者の治療結果と介護者の安全性の両方に決定的な違いをもたらします。特に、移動に制限のある患者にとっては、院内の処置環境がアクセスしやすいことが不可欠です。残念ながら、現在市場に出回っている多くの処置用椅子は、患者のアクセスを妨げる可能性があります。そのため、当社は Midmark 631 処置用椅子を設計しました。

    アクセシビリティ

    • Midmark 631 は、米国アクセス ボードに準拠した 17 インチの低いシート高を備えています (シート高は 39 インチの高さを維持しています)。
    • 適合する患者サポート レールの補助により、患者を 28 インチまたは 32 インチ幅の移動面へ移動します。
    • この椅子は患者用リフトと互換​​性があり、邪魔されることなく安全に患者を移送するのに役立ちます。
    • 下半身の検査や処置中に患者の大腿部、膝、ふくらはぎを支えるために、米国アクセス委員会準拠の膝用松葉杖を使用します。

    快適

    • 8 方向電動ポジショニングにより、最大 650 ポンドの患者を楽に快適に配置できます。
    • Motion Profiling® 機能により、患者は椅子に座ったまま、再調整することなく快適に調整できます。
    • 背の高い患者のニーズに合わせてフットレストを延長します。

    安全性

    • 631 は、患者への十分なアクセスを確保しながら、介護者が座っているときも立っているときも人間工学に基づいた作業姿勢を維持できるように設計された機能を備えています。
    • 椅子を動かすときに衝撃や混乱を避けてください。Active Sensing Technology® は、混乱を引き起こす衝撃が検出されると椅子の動きを一時停止します。
    • 椅子に座っている間の安全とセキュリティを確保するために役立つアクセサリがいくつか用意されています。

    患者ケアの未来は今始まります。

    仕様
    • Specifications Chart

      Patient Weight (max):
      631-001
      294 kg (650 lb)
      Paper Roll (maximum size): 45.7 cm x 8.9 cm diameter
      (18 in long x 3.5 in)
      Range of Motion & Dimensions: [See Range of Motion & Dimensions pages]
      Weight of Chair:
      631-001 w/upholstery
      w/packaging & skid (no uph.)
      Uph. w/packaging (shipped separately)

      242.67 kg (535 lb)
      256.28 kg (565 lb)
      15.88 kg (35 lb)
      Power Cord Length: 243.8 cm (8 ft) long
      Electrical Requirements: [See Model Identification / Compliance Charts]
      Duplex Receptacles Maximum Load: 115 VAC, 3A, 60 Hz
      Fuse Ratings:
      F1, F2, & F3 (on Motor Control Hub board):
      F1 & F2 (on Power Supply board):
      F3 , F4, & F5 (on Power Supply board):
      Receptacle Circuit Breaker rating:

      5A, 250V, Time-lag, 5 x 20 mm Low Breaking Capacity (T5AL, 250 V)
      6.3A, 250V, Time-lag, 5 x 20 mm High Breaking Capacity (T6.3AH, 250 V)
      10A, 250V, Time-lag, 5 x 20 mm Low Breaking Capacity (T10AL, 250 V)
      3A
      Duty Cycle
      (Motor Run Time):


      (Receptacles):

      Intermittent Operation
      [30 seconds ON / 5 minutes OFF]

      Continuous Operation
      Classifications: Class I, Type B Applied Part Intermittent Operation
      [30 seconds ON / 5 minutes OFF]
      Protection against ingress of fluids: IPXO [Foot Control only: IPX1]
      Stirrup Weight Capacity: 73.71 kg (162.5 lb) each / 147.4 kg (325 lb) combined
    技術仕様
    • Unique refmidmark-631-procedure-chair
    • コレクションセットHealth Care Equipment and Furnishings
    • コレクションPower Procedures Tables & Chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • Uniclass2015コードPr_40_50_51
    • Uniclass2015詳細Medical chairs and couches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 70
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Seating
    • OmniClassNumber23-25 00 00
    • OmniClassタイトルMedical and Laboratory Equipment