製品の公開
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
    Midmark

    Artizan® Expressions Treatment Station - TS43

    Google翻訳”,

    Artizan Expressionsトリートメントステーションは、オペレーターにとって主要なワークステーションであり、重要な12時の位置での保管とサポートを提供します。

    標準機能

    • シームレスなステンレス鋼のベースとアクセント
    • ¾"-パネルウッドダボ構造
    • 3mmのエッジバンディングを備えた熱溶融メラミンパネル
    • ブラッシュドニッケルハンドル
    • 隠されたソフトクローズスチールヒンジ
    • フルエクステンションソフトクローズドロワーシステム
    仕様
    • TS4380 Treatment Station 

      Height 72" | Width 43.5" | Base depth: 22.25" (countertop) | 36" (with worksurface)

      Three-compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface.  Finished back with lower rear-access service doors.

      TS4385 Treatment Station

      Height: 72" | Width: 43.5" | Base depth: 26.125" (countertop) | 39" (with worksurface) 

      Three compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface Dedicated CPU side-storage module.  Finished back with lower rear-access service doors.

      TS4390 Treatment Station 

      Height: 72" | width: 43.5" | Base depth: 17.625" (countertop) |29.625" (with worksurface) 

       Three compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface.   Finished back with lower rear-access service doors.



    技術仕様
    • Unique refmidmark-artizan-ts43
    • コレクションセットDental Equipment
    • コレクションArtizan® Expressions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)72
    • 幅(inch)43.5
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • MasterFormat 2014 コード12 35 70.74
    • MasterFormat 2014 タイトルDental Casework
    • OmniClassNumber23-25 17 13
    • OmniClassタイトルDental Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国