製品の公開
MIDMARK® 6219 FLAT PANEL SECURE PC WORKSTATION + MOUSE TRAY
Midmark

MIDMARK® 6219 FLAT PANEL SECURE PC WORKSTATION + MOUSE TRAY

Google翻訳”,

このフラットパネルワークステーションは、試験スペースでの紙のチャートやファイルの使用に対応し、コンピューターへのアクセスを提供するために、追加のワークスペースを備えて設計されています。

  • 23"から49"への26"の高さ調整
  • キー付きセキュリティシステム
  • マウスの表面(左または右)
  • 二次作業棚
  • 100mmおよび75mmの標準取り付け位置を備えたフラットパネルモニターアーム
  • フロントの2つのトータルロッキングキャスターがホイールとスイベルの両方を同時にロックします
  • モニターアームは、9.5インチの独立した垂直調整、最大40度の正の傾き、5ポンドから20ポンドの容量範囲、および180度の独立した回転を提供します






技術仕様
  • Unique refmidmark-medical-6219-workstation
  • コレクションセットHealth Care Equipment and Furnishings
  • コレクションMidmark Workstations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 56 70
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Furniture
  • OmniClassNumber23-25 00 00
  • OmniClassタイトルMedical and Laboratory Equipment
  • UniFormatIIコードE2020
  • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings