製品の公開
LED Console Mount Operating Light for Elevance Chair/Procenter Console Unit
Midmark

LED Console Mount Operating Light for Elevance Chair/Procenter Console Unit

Google翻訳”,

多くのライトが古い技術の後付けである場合、Midmark Dental LED Operaty Lightは、その高度な照明設計により、LED照明の品質を限界まで押し上げます。

  • シェードを適切に識別し、詳細を確認し、組織を診断するために必要な、真の減少したシャドウホワイトライトを提供します
  • エネルギー効率:22ワットの消費電力、主要な歯科用LEDライトより50%少ない
  • 真の複合材料の安全な設定:Midmarkはフィルターを使用して、複合材料を硬化させることが知られている470nmの青色光を除去します。他の会社は、色を混ぜたり、コーティングを追加したりしていますが、複合材料の硬化の原因となる光の周波数を実際にフィルターで除去していません。
  • 明るい白色光:27,000、21,000、15,000ルクス
  • ソフトエッジ:ミッドマークのLEDは、コントラストの急激な違いに関連する目の疲れを軽減するために、ソフトまたはフェザーエッジを維持します。
  • 静かな操作:効率的な設計により、ノイズの多い冷却ファンが不要になります。
  • 人間工学に基づいた3軸設計により、プル、チルト、ツイストのオプションを備えた完全な制御が可能になり、タッチパッドに簡単にアクセスできます。
  • タッチパッドコントロールは、3つの強度調整と、早期硬化を防ぐための複合安全設定を提供します
  • _x005F_x005F_x000D_
  • 自動モーションコントロールのオン/オフ機能は、ボタンを押すだけでタッチパッドに設定できます
  • ほとんどのMidmarkパッケージを簡単に後付け
技術仕様
  • Unique refmidmark-led
  • コレクションセットHealth Care Equipment and Furnishings
  • コレクションLighting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器