製品の公開
Synthesis® Steri-Center - 12'
Synthesis® Steri-Center - 12'
Synthesis® Steri-Center - 12'
    Midmark

    Synthesis® Steri-Center - 12'

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    8'、10'、または12'構成またはカスタム構成で利用可能

    ソフトクローズ、隠し、110度の開口部ヒンジ

    ソフトクローズ、フルエクステンション、ボールベアリンググライドにより耐久性と使いやすさを実現

    耐久性のある鉄骨構造は、長寿命と一貫した引き出しとドアの性能を提供します

    適切な無菌制御のためのシームレスなポリマーで覆われたパネルとシームレスなポリスチレンの引き出し

    複数のハンドルとパネルスタイル

    仕様
      1. Door and Drawer Finish – PVC thermofoil (solid, metallic and woodgrain colors)
      2. Frame Finish – PVC thermofoil over electrostatic powder-coated baked-on paint (metallic and woodgrain colors), electrostatic powder-coated baked-on paint (solid colors)
      3. Frame Material – 18-gauge cold-rolled steel
      4. Slides – Soft close full-extension ball-bearing slides secured to a steel foundation
      5. Hinges - Soft-close, concealed, 110-degree opening, nickel-plated metal, and clip-on mount
      6. Drawers – One-piece seamless polystyrene drawers
      7. Handles – Integrated, insert and brushed-nickel pull styles
    技術仕様
    • Unique refmidmark-synthesis-steri-center-12
    • コレクションセットDental Equipment
    • コレクションSynthesis® Cabinetry
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-11
    • エディション1
    • 幅(inch)144
    • 奥行き(inch)25
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • MasterFormat 2014 コード12 35 70.74
    • MasterFormat 2014 タイトルDental Casework
    • OmniClassNumber23-25 17 13
    • OmniClassタイトルDental Equipment