PREVADC口腔内X線
Prevaは、虫歯やその他の問題のある領域を検出するために使用される、虫歯の画像の主力です。卓越した画質と実績のあるメカニズムを備えたPrevaユニットは、一見楽な動きとドリフトのないポジショニングで操作できることを嬉しく思います。
画像の明瞭さ
Prevaは、フィルムセンサーとデジタルセンサーの両方で病理を簡単に識別できるようにする、鮮明で明確な詳細のための0.4mmの焦点を提供します。
使いやすさ
大きなアイコンが付いた使いやすいLCDコントロールパネルディスプレイは、30の事前にプログラムされた技術設定を提供しながら、対象の歯、受容体のタイプ、および患者のサイズを識別するのに役立ちます。
ドリフトフリー
独自のデュアルアームブレーキシステムにより、たるんだりドリフトしたりすることなく、ヘッドを正確な位置に保つことができます。
人間工学
Prevaシステムは、楽な動きと片手での高速ポジショニングのために設計されています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |