製品の公開
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
    Midmark

    QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6

    Google翻訳”,

    QuickClean®QC6は、スペースに収まりながら最大の仕事を管理するのに十分な大きさで、箱から出してすぐにカウンターに操作できるので、最小限のトレーニング時間でスタッフを稼働させることができます。または、より洗練された外観を好む場合は、QC6Rで埋め込みオプションを選択できます。どちらのユニットも6.6ガロンの優れた容量を備えており、より要求の厳しい機器処理のニーズに対応することで生産性を向上させることができます。

    強力なテクノロジー

    高度な周波数飛躍技術を使用して、バス全体をより徹底的かつ一貫して洗浄します。 QuickCleanは、バスケット内のどこに配置されていても、すべての機器が最初から毎回完全に洗浄されるようにするのに役立ちます。

    仕様
    • Capacity:                   6.6 gal/25 L

       Overall Length:         21.6" (55 cm)

       Overall Width:           16.5" (42 cm)

       Overall Height:           14.3" (36.5 cm)

      Tank Size: 19.9" L x 11.8" W x 7.9" H (50.5 x 30 x 20 cm)

      Recessed unit cut out size: 22.48" x 14.37" (57.1 x 36.5 cm)

      Table Top Unit Weight:                      29.6 lb (13.44 kg) 

      Table Top Shipping Weight:               32.6 lb (14.78 kg)

      Recessed Unit Weight:                      32.9 lb (14.92 kg)

      Recessed Unit Shipping Weight:       35.8 lb (16.26 kg) 

      Operating Frequency:                        32-38 kHz

      Temperature up to:                             140°F / 60°C

      Stainless Steel Safety Basket: Included

      Electrical Requirements

                                   Input: 115 V +/- 10%, 60 Hz, 410 W, 3.6 A

                                   Output:400 W

    技術仕様
    • Unique refmidmark-quickclean-qc6
    • コレクションセットDental Equipment
    • コレクションQuickClean™ Ultrasonic Cleaners
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)14.3
    • 幅(inch)21.6
    • 奥行き(inch)16.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)29.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • OmniClassNumber23-25 17 13
    • OmniClassタイトルDental Equipment

    対応地域

    北米