製品の公開
Synthesis® Steri-Center - 8'
Midmark

Synthesis® Steri-Center - 8'

Google翻訳”,

8'、10'、または12'構成またはカスタム構成で利用可能

ソフトクローズ、隠し、110度の開口部ヒンジ

ソフトクローズ、フルエクステンション、ボールベアリンググライドにより耐久性と使いやすさを実現

耐久性のある鉄骨構造は、長寿命と一貫した引き出しとドアの性能を提供します

適切な無菌制御のためのシームレスなポリマーで覆われたパネルとシームレスなポリスチレンの引き出し

複数のハンドルとパネルスタイル

仕様
    1. Door and Drawer Finish – PVC thermofoil (solid, metallic and woodgrain colors)
    2. Frame Finish – PVC thermofoil over electrostatic powder-coated baked-on paint (metallic and woodgrain colors), electrostatic powder-coated baked-on paint (solid colors)
    3. Frame Material – 18-gauge cold-rolled steel
    4. Slides – Soft close full-extension ball-bearing slides secured to a steel foundation
    5. Hinges - Soft-close, concealed, 110-degree opening, nickel-plated metal, and clip-on mount
    6. Drawers – One-piece seamless polystyrene drawers
    7. Handles – Integrated, insert and brushed-nickel pull styles
技術仕様
  • Unique refmidmark-synthesis-steri-center-8
  • コレクションセットDental Equipment
  • コレクションSynthesis® Cabinetry
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-11
  • エディション1
  • 幅(inch)96
  • 奥行き(inch)25
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル鉄板
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Cabinets
  • UNSPSC30161801
  • Uniclass2015コードSL_25_30_22
  • Uniclass2015詳細Dental laboratories
  • MasterFormat 2014 コード12 35 70.74
  • MasterFormat 2014 タイトルDental Casework
  • OmniClassNumber23-25 17 13
  • OmniClassタイトルDental Equipment
  • UniFormatIIコードE
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

対応地域

北米