製品の公開
Synthesis® Side Station - O6
Synthesis® Side Station - O6
    Midmark

    Synthesis® Side Station - O6

    Google翻訳”,

    Midmark Synthesis Side Caseworkは、ワークフローを改善するために、ストレージモジュール、ゴミ箱のドロップ、シンクを備えた操作パッケージを完成させます。歯科医とスタッフは、サイドキャビネットを二次作業面として利用することもできます。

    標準機能

    • 4つの事前定義されたストレージユニットで利用可能
    • カスタム長のサイドキャビネットは、個々のシンクとストレージユニットを接続することで作成できます
    • 利用可能な個々の幅:12 "、15"、18 "、21"、24 "、30"、30 "ラウンドエンドシンク:36"、42 "、48"、および48"シンク-収納コンボ
    • 18ゲージの鉄骨フレーム
    • ソフトクローズ、フルエクステンション、ボールベアリンググライドにより耐久性と使いやすさを実現
    • ソフトクローズ、隠し、110度の開口部ヒンジ
    • 複数のハンドルとパネルスタイル
    • シームレスパネルとポリスチレン引き出し


    仕様
    • O6 Model Series: 30" Square Sink Cabinet; 24" Storage Cabinet; Round End; Waste/Sharps Disposal

      LEFT- Sink on Left side of cabinet

      RIGHT- Sink on Right side of cabinet


    技術仕様
    • Unique refmidmark-synthesis-o6
    • コレクションセットDental Equipment
    • コレクションSynthesis® Cabinetry
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル炭素鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • MasterFormat 2014 コード12 35 70.74
    • MasterFormat 2014 タイトルDental Casework
    • OmniClassNumber23-25 17 13
    • OmniClassタイトルDental Equipment