製品の公開
Synthesis® Upper Storage Units
Synthesis® Upper Storage Units
    Midmark

    Synthesis® Upper Storage Units

    Google翻訳”,

    シンセシスアッパーストレージユニットは、供給品をカウンタートップや密閉されたストレージに保管する手段を提供することにより、運用組織と無菌管理を支援するために必要な追加のキャビネットを提供します。

    標準機能

    • 使用可能な幅:12インチ、15インチ、18インチ、21インチ、24インチ、30インチ、36インチ、42インチ、48インチ
    • 利用可能な高さ:24インチ、30インチ
    • 一緒に結合してカスタムの長さを作成できます
    • ソリッドドアまたはウィンドウドアで利用可能
    • 18ゲージの鉄骨フレーム
    • 隠された鋼の蝶番
    • 複数のハンドルとパネルスタイル
    • シームレスパネル
    仕様
    • Models:Available widths: 12”, 15”, 18”, 21”, 24”, 30”, 36”, 42”, 48”Available heights: 24”, 30”Soft-close, full-extension, ball-bearing glidesSoft-close, concealed steel hinges

      Standard panel colorsoptions:12 woodgrains5 solids4 metallics

      Panel style options:CoveSerenityRenewTranscendPinnacle

      Handle style options:ArcBentBent AntimicrobialEdgeFlare

    技術仕様
    • Unique refmidmark-synthesis-upper_storage
    • コレクションセットDental Equipment
    • コレクションSynthesis® Cabinetry
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • MasterFormat 2014 コード12 35 70.74
    • MasterFormat 2014 タイトルDental Casework
    • OmniClassNumber23-25 17 13
    • OmniClassタイトルDental Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国