製品の公開
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
    Midmark

    Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry

    Google翻訳”,

    合成キャビネットは、現在および将来のニーズを満たす構成可能なオプションで最大の柔軟性を提供します。滅菌タワー、ラボ タワー、壁掛けの背の高いキャビネットは、人間工学に基づいたサポートを提供しながら、座った状態でも立った状態でもアクセスできるように構成できます。背の高いキャビネットは、次のサイズ範囲で利用できます。

    壁掛けトールキャビネット:

    幅12インチ、15インチ、18インチ 21インチ、24インチ、30インチ
    深さ18インチ
    高さ62インチと67インチ

    可視性とリーチを強化

    重力で供給される傾斜したフロー棚は、キャビネットの背面に保管されているアイテムであっても、視認性と供給品へのアクセスを改善します。

    柔軟な空間をデザインする

    スタイルの要件に関係なく、さまざまなサイズと仕上げの複数の壁掛け収納オプションがあり、美しく機能的なケアスペースを作成できます.

    カウンタースペースを最適化

    背の高いキャビネットは、かさばる実験装置や滅菌器を垂直に保管できるようにすることで、カウンタートップの貴重な作業面を保護します。

    仕様
    • Shell + Frame

      Powder-coated, 18-gauge cold rolled steel; multi-piece; riveted and press joined (Tog-L-Loc®)

      Door + Drawer Front/Back

      12 mm seamless polymer-covered front; melamine back (Frost color)

      Door + Drawer Core

      45 lb LEED® IEQ compliant MDF board, 3/4 inch thick (all composite wood material to meet CARB P2 emission standard of CARB regulation 91320.4)

      Hinges

      Manufacturer's standard Blum®, concealed, self-closing, 110° opening, nickel-plated metal, clip-on mount, three adjustment points (150 lb capacity)

      Pulls

      128 mm pull offering for Serenity, Transcend and Pinnacle style panels; integrated front pull design (Cove style); recessed clear snap-on handle with interchangeable color strips (Renew style)

      Seamless Drawer Construction

      One-piece, molded polystyrene drawer bodies with rounded corners (Frost color)

      Slides

      Manufacturer's standard Accuride® Aero (100 lb capacity) ball bearing slides; Accuride model 3832 (100 lb capacity) for pullout writing surfaces and waste cans; and heavy duty Accuride model 3640 (200 lb capacity) slide for file drawers and heavy-duty pullout shelves

      Security

      Keyed and keyless locks options

    技術仕様
    • Unique refmidmark-synthesis-wall-hung-split-tall-cabinetry
    • コレクションセットDental Equipment
    • コレクションSynthesis® Cabinetry
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • MasterFormat 2014 コード12 35 70.74
    • MasterFormat 2014 タイトルDental Casework
    • OmniClassNumber23-25 17 13
    • OmniClassタイトルDental Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国