製品を公開する
Dental Track Light and Monitor
Midmark

Dental Track Light and Monitor

Google翻訳,

Midmark Dental Track Light Monitorを使用して、最適な歯科用照明と優れたモニター配置を実現します。これにより、患者の体験が向上し、効率とケースの受け入れが向上します。

オーバーヘッドビューイング

バランスの取れたフレックスアームと独立したトロリーを使用して、仰臥位でモニターを患者の上に置きます。操作ライトとの干渉が最小限に抑えられるため、あなたとあなたの患者は遮るもののない景色を楽しむことができます。

チェアサイドビューイング

チェアサイドでの診察に理想的なモニターは、デジタルX線、口腔内カメラ画像、患者教育資料、娯楽を表示するために、患者の目の高さに配置できます。

オプションとモニター

リモコン付きのExorVisionDenClarity24インチ歯科用グレードモニターは、デジタルTVチューナーを内蔵したHD画像を提供します。トラックライトモニターは、天井の高さが8フィートから10フィート7インチのLEDまたはハロゲンで利用できます。

仕様
    1. Operatory Light
      1. Quality white light
      2. Exceptional shadow reduction
      3. Automatic motion-controlled on/off function
      4. Three intensity settings
      5. Independent composite-safe setting
      6. Upfront touchpad controls
      7. Three axes of rotation for precise positioning
      8. Feathered edge to reduce eye strain
      9. Can be ordered with a halogen or LED operatory light
    2. Monitor
      1. 24" dental grade with remote control
      2. Sealed display
      3. Buttons and speakers are designed to withstand the use of disinfectants
      4. Colors: 16.7 million
      5. Resolution: SXGA 1280 x 1024
      6. HD support: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
技術仕様
  • 固有参照番号midmark-track-light-monitor
  • 製品ファミリDental Equipment
  • 製品グループDental Lighting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-11
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー医療 - 医療機器
  • Uniclass 2015 コードPr_40_50_51_22
  • Uniclass 2015 説明Dental chairs
  • CSI MasterFormat 2014 コード11 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルDental Equipment
  • OmniClass 番号23-25 17 13
  • OmniClass タイトルDental Equipment
  • CSI UniFormat II コードE10
  • CSI UniFormat II タイトルEQUIPMENT

対応地域

北米
アメリカ合衆国