製品を公開する
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
    Midmark

    Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer

    Google翻訳,

    Midmark 蒸気滅菌器は、器具の処理を可能な限り簡単に自動化できるように設計されています。直感的なユーザー インターフェイス、画面上のガイダンス、役立つ通知、ステップバイステップのタッチスクリーン プロンプトを備えたこれらの滅菌器は、標準化されたプロセスによりストレスを軽減し、安全性を向上させるのに役立ちます。

    耐久性

    完全に再設計されたチャンバーにより、サイクル寿命が 25,000 サイクルに延長され、以前のモデルの 2.5 倍になりました。

    ワークフロー

    手袋をはめたままでも使用できる、クリアで指紋が付きにくい 5 インチ タッチスクリーンで、サイクルのセットアップやその他のプロセスを操作できます。

    コンプライアンス

    デバイスのリマインダーと通知、ユーザー認証、滅菌器の寿命にわたる日常的なケア イベントの無制限の保存、および自動サイクル記録保持により、監査に備えることができます。

    仕様
    • LENGTH WITH PLUG

      20.5" (52 cm)

      WIDTH

      15.8" (40.1 cm)

      HEIGHT

      16.6" (42.2 cm)

      SUPPORT SURFACE REQUIREMENTS

      19.8" x 23.5" (50.3 x 59.7 cm)

      CHAMBER

      9" x 15" (22.9 x 38.1 cm)

      TRAYS

      Standard Tray, Large
      (Usable tray area)
      7.3" x 12" x .9" (18.6 x 30.5 x 2.2 cm)

      Standard Tray, Small
      (Usable tray area)
      5.6" x 12" x .9" (14.3 x 30.5 x 2.2 cm)

      Pouch Rack: 5 slot

      UNIT WEIGHT

      82 lb (37.2 kg)

      SHIPPING WEIGHT

      92 lb (41.7 kg)

      WATER RESERVOIR CAPACITY

      1.1 gal (4.1 L) to full mark
      .6 gal (2.3 L) usable volume

      ELECTRICAL REQUIREMENTS

      115 VAC, 12 Amp, 50/60 Hz



    技術仕様
    • 固有参照番号next-generation-midmark-m9-sterilizer
    • 製品ファミリDental Equipment
    • 製品グループSteam Sterilizers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-24
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)16.1
    • 幅(インチ)15.3
    • 奥行き(インチ)20.38
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材ステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)73
    分類
    • BIMobjectカテゴリー医療 - 医療機器
    • OmniClass 番号23-25 17 13
    • OmniClass タイトルDental Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国