製品を公開する
Ritter 244 Barrier-Free Bariatric Power Treatment Table
Midmark

Ritter 244 Barrier-Free Bariatric Power Treatment Table

Google翻訳,
Ritter 244バリアフリーバリアトリックパワートリートメントテーブルは、患者のアクセシビリティと尊厳を提供すると同時に、あなたとあなたのスタッフの安全性と効率的な患者ケアを促進します。 850ポンドの重量容量により、特別なニーズのある患者を何度も何度も安全に持ち上げることができます。信じられないほどの18インチの低さで、Ritter 244は、「特別なニーズのある患者を治療台に安全かつ効果的に乗降させるにはどうすればよいか」という非常に一般的な質問に対する解決策を提供します。シートを18インチに下げることにより、Ritter 244はこの困難な作業を実行します。これは、あなたとあなたのスタッフからの最小限の支援を必要とする非常に単純なルーチンになります。
  • パワーハイト、バック、チルト
  • 逆トレンデレンブルグ
  • 850ポンドの患者の体重容量
  • 18"から34"のシート高調整
  • 32"ワイドシート
  • ハンドコントロール規格
  • UL60601-1およびCAN/CSA C22.2No.601.1-M90に適合
技術仕様
  • 固有参照番号ritter-244
  • 製品ファミリHealth Care Equipment and Furnishings
  • 製品グループPower Procedures Tables & Chairs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-04-10
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー医療 - 医療機器

対応地域

北米
アメリカ合衆国