製品の公開
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
    Midmark

    Ritter 280 Side Chair w/ Arms

    Google翻訳”,

    280は、診察室、待合室、フロントオフィスの患者のための柔らかく快適な座席です。また、ウォールセーバーキックバックレッグデザインにより、椅子を損傷することなく壁に近づけることができます。

    快適な輪郭の布張りのシートとバックセクション

    安定性レベリングフィートを備えた頑丈な粉末コーティングされた黒い鋼管フレーム

    インパクトのあるプラスチック製の椅子のアームの有無にかかわらず利用可能なオプション

    仕様
    • Weight Capacity: 400 lb

      Seat Height: 18"

      Feet: Adjustable leveling with wall-saver design

      Seat Cushion Dimensions: 18.5" W x 19.5" D

      Seat Cushion Thickness: 2"

      Back Cushion Dimensions: 18.5" W x 13.5" H

      Inside Arm Width: 17.5" (on model with arms)

      Outside Arm Width: 23.5" (on model with arms)

    技術仕様
    • Unique refritter-280-arms
    • コレクションセットHealth Care Equipment and Furnishings
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)33.5
    • 幅(inch)23.5
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)36
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-25 45 11 19
    • OmniClassタイトルPatient Seating
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS