製品の公開
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
MIFAB

BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor

Google翻訳”,

MIFAB®BIG-SシリーズHDPE回転成形固体インターセプター。ユニットには、3/8インチの均一な壁の厚さ、高さ3インチの直径の通路を備えた固形物保持バッフル、調整可能な蓋システム、サンプルポートへのアクセス、および4インチのハブの入口と出口の接続が含まれます。スチールで覆われた複合蓋は、水/気密シールを提供し、最低20,000ポンドを備えています。負荷容量。蓋は、AASHTOH20の積載要件に従って設計されています。

技術仕様
  • Unique refBIG-S
  • コレクションセットInterceptors
  • コレクションHair/Lint/Other Interceptors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • UNSPSC名称Separators
  • UNSPSC401617
  • Uniclass2015コードPr_65_55_76_96
  • Uniclass2015詳細Water separators
  • MasterFormat 2014 コード22 13 23
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Waste Interceptors
  • OmniClassNumber23-39 37 15
  • OmniClassタイトルSediment Removal Equipment
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING