製品の公開
T5000-300 3″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate
MIFAB

T5000-300 3″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate

5つ星のうち3.43.4(5 レビュー)
Google翻訳”,

MIFAB®T5000-300シリーズ幅3インチ、奥行き5 7/8インチ、長さ40インチ(または必要に応じて長さ)、傾斜のないトレンチドレンシステム。ボディは14ゲージのアルミニウムで製造されており、両側に1 1/2インチ幅のアンカーフランジがあり、上部から15/8インチ下に凹んでいます。ボディにはフランジ付きの端があり、ネオプレンゴム製ガスケットを間に挟んで相互に接続します。火格子は14ゲージのアルミニウムから製造され、体に固定するために各火格子に火格子ロックダウンハードウェアが付属しています。エンドアウトレットとボトムアウトレットは2インチのハブアウトレット接続なしで利用でき、トレンチドレンシステムの一部として製造されます。必要に応じて、メンブレンクランプ(サフィックス–C)で利用できます。

技術仕様
  • Unique refT5000-300
  • コレクションセットDrains
  • コレクションTrench Drains » All
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード33 46 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSubdrainage
  • OmniClassNumber23-39 29 11
  • OmniClassタイトルWaste Water Drains
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage