製品の公開
F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate

Google翻訳”,
MIFAB®F1320-Cシリーズラッカー仕上げの鋳鉄製フロアドレン、アンカーフランジ、防水膜用の一次および二次ウィープホール付き鋳鉄製メンブレンクランプ、標準の厚さ1インチ(25)、円形9インチ(235)、(材料仕上げを指定)トラクターすりおろす。 (非膜床の場合は、F1320シリーズを使用してください。)
仕様
  • SKUs: F1322-C, F1323-C, F1324-C, F1325-C, F1326-C
技術仕様
  • Unique reff1320-c-drain-with-9-adjustable-tractor-grate
  • コレクションセットDrains
  • コレクションFloor and Area Drains » Round Parking Area/Mechanical Room Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Drain covers
  • UNSPSC40141739
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Area Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage