製品の公開
MCL-G Hydromechanical Economy Grease Interceptor
MIFAB

MCL-G Hydromechanical Economy Grease Interceptor

Google翻訳”,

MIFAB®MCL-Gシリーズの耐酸性、粉末エポキシでコーティングされた、製造された14ゲージの鋼製ハイドロメカニカルグリースインターセプターの内側と外側。ユニットには、取り外し可能なバッフルアセンブリとクロスバー、蓋で覆われた深いシールトラップ、下水ガスストッパー、固定ボルト、外部ベントフロー制御フィッティング、パスによる内部エアリリーフ、インターセプターの下の脚を含めて、研磨され、耐鋼性、粉末エポキシコーティング、滑り止め、長方形のガスケット付き蓋。インターセプターは、PDI標準PDI-G101およびASME A112.14.3に対してテストおよび認定され、そのようにマークされている必要があります。

仕様
  • MCL-G Hydromechanical Economy Grease Interceptor

技術仕様
  • Unique refmcl-g-hydromechanical-economy-grease-interceptor
  • コレクションセットInterceptors
  • コレクションGrease Interceptors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • UNSPSC名称Sludge collectors
  • UNSPSC47101536
  • Uniclass2015コードPr_65_52_25_06
  • Uniclass2015詳細Below-ground grease traps and converters
  • MasterFormat 2014 コード46 25 23
  • MasterFormat 2014 タイトルGrease Traps
  • OmniClassNumber23-39 33 17
  • OmniClassタイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING