製品の公開
MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve
MIFAB

MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve

Google翻訳”,
MIFABシリーズMI-G-SDサニタリーパウダーエポキシは、7〜75 gpmの流量定格と14〜150lbsのグリース保持能力を備えた10ゲージの鋼製ハイドロメカニカルグリースインターセプターの内側と外側にコーティングされています。ユニットには、取り外し可能なバッフルアセンブリとクロスバー、蓋で覆われたディープシールトラップ、固定ボルト、外部ベントフロー制御フィッティング、内部エアリリーフバイパス、グリースドローオフバルブに隣接する内部グリース保持トレイ、および鋼粉が含まれます。エポキシコーティングされた、滑り止めの長方形のガスケット付き蓋。
仕様
  • SKUs: MI-G-SD-1, MI-G-SD-2, MI-G-SD-3, MI-G-SD-4, MI-G-SD-5, MI-G-SD-6, MI-G-SD-7, MI-G-SD-8
技術仕様
  • Unique refmi-g-sd-2-semi-automatic-grease-interceptor
  • コレクションセットInterceptors
  • コレクションGrease Interceptors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • UNSPSC名称Sludge collectors
  • UNSPSC47101536
  • Uniclass2015コードPr_65_52_25_06
  • Uniclass2015詳細Below-ground grease traps and converters
  • MasterFormat 2014 コード46 25 23
  • MasterFormat 2014 タイトルGrease Traps
  • OmniClassNumber23-39 33 17
  • OmniClassタイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment