製品を公開する
MI-NEUT Acid Neutralization Tank
MIFAB

MI-NEUT Acid Neutralization Tank

5つ星のうち2.82.8(5 件のレビュー)
Google翻訳,
MIFAB®シリーズMI-NEUTソリッド構造ポリエチレンボディ、入口と出口、オプションのベント接続、耐酸性エポキシコーティング、ボルトダウンガスケット付き蓋、ステンレス鋼ハードウェア。タンクは中和媒体、直径1 "から3"のサイズの塊状石灰石で満たされ、次に水がタンクに加えられて希釈を助けます。
仕様
  • SKUs: MI-NEUT-2, MI-NEUT-5, MI-NEUT-15, MI-NEUT-30, MI-NEUT-55, MI-NEUT-100, MI-NEUT-150, MI-NEUT-175, MI-NEUT-200, MI-NEUT-275, MI-NEUT-300, MI-NEUT-350, MI-NEUT-500, MI-NEUT-550, MI-NEUT-650, MI-NEUT-700, MI-NEUT-800, MI-NEUT-1000, MI-NEUT-1200, MI-NEUT-1500, MI-NEUT-2000, MI-NEUT-3000
技術仕様
  • 固有参照番号mi-neut-acid-neutralization-tank
  • 製品ファミリAcid Neutralization Tanks
  • 製品グループMI-NEUT
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-26
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 配管 - その他
  • UNSPSC 名称Separators
  • UNSPSC コード401617
  • Uniclass 2015 コードPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 説明Water separators
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国